一名男子正在查看 TS 2Booster 傳輸系統 Providing you more speed in processes: that moves us. Bosch Rexroth TS 2plus 與 TS 2Booster 輸送機系統組合 TS 2Booster – 使流程速度更快

在短週期應用中可快上九倍,準確率卻極高

閱讀更多資訊
Bosch Rexroth TS 2plus 傳輸系統裝配線 TS 2plus – 多樣性、堅固健全、適應性高

應用廣泛的靈活運輸系統

線上目錄

BOOST YOUR PRODUCTION with the TS 2plus transfer system.

Rexroth 傳輸系統專為運送高達 240 kg 重的工件托盤設計。主要特色為標準化模組單元,可以多種方式結合建立成一套單一系統。模組化設計符合生產中電位比率的成本有效性。所有元件皆特別設計,極為堅固耐用,可確保最高營運安全性。系統三相馬達的 IE3 等級效率可額外創造高效能源使用率。


多樣性

具有標準化單元的多樣性模組化系統,符合不同領域中範圍廣泛之多種產品的生產要求,例如:

  • 汽車業
  • 符合 ESD 要求的電子產品和電器技術
  • 醫學技術和
  • 光學產業
  • 衛生

穩固

TS 2plus 甚至可用於技術難度高的環境,例如:ESD 環境,或無塵和乾燥的空間應用。每一個工件棧板可承載最多 240 kg 的重量。
此外,經實證的精密元件可確保高產出量。

可適應性

全方位的模組化設計可快速安裝,並確保生產成本的有效性。工件托盤專為產品大小設計尺寸,範圍從 160 x 160 mm 到 1,200 x 1,200 mm。輸送機媒介工具有四種形式可依照需求組合:聚醯胺皮帶、齒輪帶、平頂鏈和滾子鏈。
如此可讓系統解決方案因應需求快速擴充,並實現大型系統配置。

TS 2plus 重點概覽

Bosch Rexroth TS 2Booster 傳輸系統應用

TS 2Booster

專為對產品及生產線有特殊需求的客戶而設計。

TS 2Booster 具備極高的適應性,非常適合用於要求嚴苛的特殊解決方案及特殊製程。它能實現傳統傳輸系統無法達成的創新且具創意的製程應用。

  • 最高精度: 無需額外的定位單元或搬運系統,即可達到最高 0.015 mm 的精準定位,並精確停駐於指定位置
  • 節省空間的設計: 可讓製程站實現多重使用,從而減少生產線的佔地面積
  • 循環時間短: 可調整移動方向,並在單一工件托盤上使用多個工序套料
  • 極致靈活性: TS 2Booster 可作為第三軸,與其他加工軸同步協作

TS 2Booster 是 TS 2plus 模組化系統 不可或缺的一部分, 該系統提供廣泛的解決方案;WT 2/LS 工件托盤可 「即時」 從線性馬達系統運輸至經典的 TS 2plus 皮帶系統,並運用其眾多模組。

  • 憑藉預組裝且標準化的組件,可實現極快的組裝與調試
  • 最高速度達 4m/s (240m/min)
  • 最高加速度達 4g / 40m/s²

下載 PDF 格式目錄

下載傳單

觀看影片

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

以垂直或水平方式輕鬆傳輸

  • 特別經濟:針對水平或垂直動作僅需一個驅動器
  • 可簡易快速配置:不需複雜的安全設備

  • 工件棧板可擴充至 800 x 800 mm 大小
  • 工件搬運重量最高達 60 kg
  • 運輸高度:從 290 mm 到 1,790 mm

訂單資訊

下載傳單

Bosch Rexroth TS 2plus 擋停器:VE 2/D410-EH

電動擋停器

不需供氣即可停止前進

  • 不需供氣即可讓區域中的工件托盤分開
  • 減振擋停器
  • 不同的擋停器類型可結合所有的 TS 2plus 元件和工件托盤

訂單資訊

關鍵技術資料

重型工件棧板:
最高 240 kg
工件棧板尺寸: 從 160 x 160 mm 到 1,200 x 1,200 mm
工件棧板類型: 鋼製或鋁製托盤,也可使用鋁型材開放結構
輸送機媒介工具: 皮帶、齒輪帶、平頂鏈、滾子鏈、Vplus 鏈
輸送機速度: 6/9/12/15/18 m/分鐘
區域承載重量: 最高可累積 200 kg/m

應用範例

用於電池組運輸的 TS 2plus 傳輸系統

汽車業電池組裝配

 

TS 2plus 輸送機系統運輸工廠

高效能源工廠輸送機系統

 

在裝配線上的 Bosch Rexroth APAS 輔助工具,以內部物流區域為背景

靈活的裝配線

 

用於高爾夫球包裝的 TS 2plus 傳輸系統

高爾夫球包裝運輸